Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LPCD(4)

LPCD(4)

Google-Übersetzung,
Inline-Zweikreiselpumpen aus Gusseisen, vielseitig, leise Geeignet für: • Fördern von Flüssigkeiten in Wohn-, Gewerbe- und Industrieheizungen, Klimaanlagen und Zirkulationssystemen Verwendet für: • Fördern von heißem Sanitärwasser • Niederdruckflüssigkeiten im Allgemeinen • Kühlen und Klimaanlagen
Spezifikation
  • • Total head up to: 41m • Capacity up to 220 m3/h •Max.pressure: 6 bar for LPC 32-100/40-100, 10 bar for the rest of the range •Liquid temperature (clear water): -10°C - +110°C •Poles 2 and 4 •MEI > 0,4 •Insulation class: F •Protection degree: IP55 •Voltage :Three phase 3~230/400V ±10% up to 4 kW, Three phase 3~400/690V ±10% from 5,5 kW •Pump body: Cast iron • Impeller Cast iron •Shaft :AISI 420 (EN 1.4021) •Mechanical seal: Carbon/SiC/EPDM •Motor support: Cast iron
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLPCD4
  • ProduktfamilieIn-line twin centrifugal pumps in cast iron
  • ProduktgruppeIn-line twin centrifugal pumps in cast iron
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit