Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LPS

LPS

Google-Übersetzung,
Inline-Zentrifugalpumpen mit Hydraulikteilen aus Edelstahl AISI 304. Vielseitig und leise. Geeignet für: • Handhabung von Flüssigkeiten in privaten • gewerblichen und industriellen Heizungs- und Zirkulationssystemen Verwendet für: • Handhabung von heißem Sanitärwasser • Niederdruckflüssigkeiten im Allgemeinen und in Kühl- und Klimaanlagen
Spezifikation
  • • Total head up to 19.8 m • Capacity up to 24 m3/h • Max. pressure: 2 bar for single phase models and three phase LPS 25, 4 bar for three phase LPS 32-40-50 • Liquid temperature (clear water): -10°C - +100°C Poles 2 • MEI > 0,4 • Insulation class: F • Protection degree: IP55 • Voltage: Single phase 1~230V ±10%, Three phase 3~230/400V ±10% Permanent split capacitor built in overload motor protector with automatic reset. The three phase version does not have an internal motor protector, therefore overload protection must be provided by the user. • Pump body: AISI 304 (EN 1.4301) • Impeller: AISI 304 (EN 1.4301) • Shaft:AISI 303 (EN 1.4305) (part in contact with the liquid) • Mechanical seal: Ceramic/Carbon/NBR • Motor support: Aluminium
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLPS
  • ProduktfamilieIn line centrifugal pumps in AISI 304 stainless steel
  • ProduktgruppeIn-line centrifugal pumps with AISI 304 (EN 1.4301) stainless steel hydraulic parts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit