Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
4" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
4" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
4" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
4" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
4" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
4" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate
4" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate

    4" LokPlate™ Plastic Downspout Nozzle w/ Self-Locking Escutcheon Plate

    Google-Übersetzung,

    Die LokPlate™-Fallrohrdüse ist ein druckloses, außenliegendes Entwässerungselement, das Dach- und Regenwasser von Gebäudewänden und Fundamenten ableitet und gleichzeitig das Erscheinungsbild verbessert sowie Fleckenbildung und Erosion reduziert. Die Düse ist für die Verwendung mit Standard-Abwasserrohrsystemen aus PVC und ABS (Schedule 40/80) geeignet und in den Größen 2", 3", 4", 6", 8" und 10" erhältlich. Standardfarben sind Schwarz, Messing matt, Bronze ölgebronzefarben und Toskanabronze.

    Jede Baugruppe umfasst:

    • ASA-Fallrohrdüse (z. B. Kuhzunge)
    • Patentierte, selbstverriegelnde Abdeckplatte (optionale Montage vor Ort)
    • Optionales Vogelschutzgittermodell im BIM-Downloadpaket enthalten (separat erhältlich).

    Hauptmerkmale -

      1. Diebstahlsichere Alternative zu Metall

      Im Gegensatz zu Fallrohrdüsen aus gegossener Bronze, Messing oder Nickelbronze bietet die ASA-Konstruktion keinen Schrott- oder Recyclingwert, wodurch das Diebstahlrisiko verringert wird und gleichzeitig eine leichte und wirtschaftliche Alternative für die Ableitung von Außenabflüssen geboten wird.

      2. Hardwarefreie Installation

      Die zum Patent angemeldete Abdeckplatte wird ohne Schrauben, Dübel oder Klebstoffe direkt auf die Düse aufgesteckt. Dies verkürzt die Montagezeit und vermeidet unnötige Wanddurchbrüche oder Beschädigungen der Außenfläche. Die Abdeckplatte verfügt über einen erhöhten Abstandsring, der für Freiraum um die Rohröffnung sorgt und so einen bündigen Abschluss an der Wand ermöglicht, selbst bei Verschmutzungen oder Unebenheiten. Die Verriegelungsschiene der Düse gleicht unebene oder fehlerhafte Rohranschlüsse aus, wie sie häufig im praktischen Einsatz vorkommen (z. B. zu kurze, zu lange oder schiefe Abflussrohre).

      3. UV-beständige ASA-Konstruktion

      Die Bauteile werden im Spritzgussverfahren aus UV-stabilisiertem ASA-Polymer hergestellt, einem Hochleistungsstyrol-Werkstoff, der speziell für den langfristigen Einsatz im Außenbereich entwickelt wurde. Die Farbe wird direkt in das Material eingearbeitet und nicht als Oberflächenbeschichtung aufgetragen. Dies verbessert die dauerhafte Optik und verhindert das Abblättern oder Abplatzen von Lackierungen.

      Spezifikation
      • Specification Details can be found to the 'Links' section below.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummer4-inch-downspout-nozzle
      • ProduktfamilieDownspout Nozzle & Bird Screens
      • ProduktgruppeLokPlate Plastic Downspout Nozzle
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-11-25
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)8.53
      • Breite (Inches)8.53
      • Tiefe (Inches)5.37
      Verwandt
      • HauptmaterialPlastik
      • Sekundär MaterialAcryl
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inChina
      • Nettogewicht (lbs)0.65
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
      • IFCClassificationAbfallbehälter
      • ETIM-CodeEC010531
      • ETIM-NameRainwater pipe outlet
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_02
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRainwater drainage systems
      • Klassifizierung07 71 23
      • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
      • OmniClassNummer23-13 41 39
      • OmniClassTitelRoof Drains

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika