Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Focus™ B
Ecophon Focus™ B
Ecophon Focus™ B
    Ecophon

    Ecophon Focus™ B

    Google-Übersetzung,

    Für Anwendungen, bei denen eine möglichst geringe Gesamttiefe des Systems erforderlich ist. Die Fliesen werden Kante an Kante direkt auf die Leibungsfläche geklebt, wodurch eine Decke mit einem glatten Erscheinungsbild entsteht. Die abgeschrägten Kanten erzeugen eine schmale Rille zwischen jeder Fliese. Die Fliesen sind nicht demontierbar. Die Fliesen werden aus Glaswolle mit hoher Dichte hergestellt. Die sichtbare Oberfläche hat eine Akutex™ FT-Beschichtung und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Die Kanten sind bemalt. Das Gewicht beträgt ca. 2,5 kg/m². Ecophon empfiehlt Connect Absorber Glue für eine schnelle und einfache Installation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfocus-b
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeFocus
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit