Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Focus™ F
Ecophon Focus™ F
Ecophon Focus™ F
Ecophon Focus™ F
Ecophon Focus™ F
    Ecophon

    Ecophon Focus™ F

    Google-Übersetzung,

    Für Anwendungen, die eine mechanisch an der Untersicht befestigte Decke erfordern. Ecophon Focus™ F wird direkt an einer vorhandenen Gipsdecke, Schalung, Lattung oder Beton installiert, wodurch eine Decke mit einem glatten Erscheinungsbild entsteht. Die abgeschrägten Kanten erzeugen eine schmale Rille zwischen jeder Fliese. Die Fliesen sind nicht demontierbar. Die Fliesen werden aus Glaswolle mit hoher Dichte hergestellt. Die sichtbare Oberfläche hat eine Akutex™ FT-Beschichtung und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Die Kanten sind verstärkt und lackiert. Das Gewicht beträgt ca. 2,5 kg/m². Ecophon empfiehlt Connect-Schrauben für eine schnelle und sichere Installation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfocus-f
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeFocus
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit