Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Focus™ Fixiform Ds
Ecophon Focus™ Fixiform Ds
Ecophon Focus™ Fixiform Ds
Ecophon Focus™ Fixiform Ds
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Fixiform Ds

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Focus™ Fixiform Ds wird verwendet, um deutliche Übergänge zwischen verschiedenen Deckenebenen zu schaffen, entweder um verschiedene Installationen im Deckenhohlraum unterzubringen oder um dem Raum Form und Struktur zu verleihen. Die Fliesen werden flach angeliefert und vor der Verlegung auf der Baustelle um 90 Grad gefaltet. In der Falte befindet sich ein 8-mm-Stab, der die gefaltete Fliese verstärkt. Der Höhenunterschied kann zwischen 150 und 530 mm bei der Standardplatte und bis zu 1930 mm beim XL-System eingestellt werden. Die Fixiform-Fliesen sind nicht demontierbar. Das System besteht aus Fixiform-Fliesen und Zubehör in Standard- und XL-Größe. Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt. Die sichtbare Oberfläche ist mit einer Akutex™ FT-Beschichtung versehen. Die Kanten werden mit Kantendetail C gestrichen, wo die Fixiform-Fliesen aufeinandertreffen. Das System ist zum Patent angemeldet. Verwenden Sie für beste Leistung und Systemqualität Connect Grid und Zubehör.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfocus-fixiform-ds
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeFocus
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit