Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Focus™ Flexiform A
Ecophon Focus™ Flexiform A
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Flexiform A

    Google-Übersetzung,

    Das Ecophon Focus™ Flexiform A Paneel wird flach geliefert und vor Ort mittels Spezialprofilen konkav oder konvex geformt (min. Radius 200 mm und max. Radius 10 m). Es ist ideal, um Flächen mit besonderen Wölbungen zu schaffen oder wenn die Abmessungen der Installationen etc. oberhalb der abgehängten Decke nicht durch den Einsatz von vorgeformten Deckenelementen berücksichtigt werden können. Die Paneele sind nicht demontierbar. Das System besteht aus Ecophon Focus™ Flexiform A Paneelen und Connect™ Gittersystemen. Das Gewicht beträgt je nach Verlegeart ca. 3 kg/m². Die Fliesen werden aus hochdichter Glaswolle hergestellt, wodurch das Produkt in die gewünschte Form gebracht werden kann. Die sichtbare Oberfläche hat eine Akutex™ FT-Beschichtung und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Die Kanten sind natürlich. Verwenden Sie für beste Leistung und Systemqualität Connect™ Grid und Zubehör. Die gebogenen Profile sind aus Aluminium.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfocus-flexiform-a
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeFocus
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit