Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Focus™ Frieze
Ecophon Focus™ Frieze
Ecophon Focus™ Frieze
Ecophon Focus™ Frieze
Ecophon Focus™ Frieze
    Ecophon

    Ecophon Focus™ Frieze

    Google-Übersetzung,

    Für Anwendungen, bei denen ein fließender Übergang zwischen Decke und Wand erforderlich ist. Der Fries kann ohne sichtbare Leisten an die Wand angeschlossen werden. Ecophon Focus™ Fries ist für die Kanten Dg, Ds, A und E erhältlich. Die Platten sind nicht zerlegbar. Das System besteht aus Ecophon Focus™ Friesplatten und Connect™ Gittersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 3 kg/m². Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt. Die sichtbare Oberfläche hat eine Akutex™ FT-Beschichtung und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Die Kanten sind bemalt. Verwenden Sie für beste Leistung und Systemqualität Connect™ Grid und Zubehör. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfocus-frieze
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeFocus
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit