Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Hygiene Advance™ A
Ecophon Hygiene Advance™ A
Ecophon Hygiene Advance™ A
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Advance™ A

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Hygiene Advance™ A sind schallabsorbierende Decken für die anspruchsvollsten Bedingungen, einschließlich luftgetragener Fett- und Schmutzpartikel. Sie halten täglich einer erweiterten Reinigung und Desinfektion mit starken Chemikalien stand. Die Absorber sind emissionsarm und sorgen damit für eine hohe Raumluftqualität und halten der HPV-Reinigung stand. Das System besteht aus Ecophon Hygiene Advance™ A Fliesen und Ecophon Connect™ Gittersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 3 kg/m² (20 mm) und 4,5 kg/m² (40 mm). Die Fliesen werden aus hochdichter Glaswolle hergestellt, die vollständig in einer glatten, undurchlässigen Hochleistungsfolie eingekapselt ist. Das System ist mit Korrosionsklasse C3-kompatiblem Gitter für Feuchträume und C4-kompatiblem Gitter für Schwimmbäder und Dauernassbereiche erhältlich. Die Fliesen sollten mit Connect Hygiene-Clips am Gitter befestigt werden, um dem Druck während der Reinigung und Luftdruckunterschieden standzuhalten und Schmutzfallen zu minimieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhygiene-advance-a
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeHygiene
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit