Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Hygiene Advance™ Wall
Ecophon

Ecophon Hygiene Advance™ Wall

Google-Übersetzung,

Ecophon Hygiene Advance™ Wall ist ein schallabsorbierendes Wandpaneel für die anspruchsvollsten Bedingungen, einschließlich luftgetragener Fett- und Schmutzpartikel. Das Paneel widersteht einer täglichen erweiterten Reinigung und Desinfektion mit starken Chemikalien. Das Panel ist emissionsarm und sorgt somit für eine hohe Raumluftqualität und widersteht der HPV-Reinigung. Das System besteht aus Ecophon Hygiene Advance™ Wandpaneel und Connect Wandbefestigung C3 Befestigungsdetails aus Edelstahldraht, mit einem Systemgewicht von ca. 3 kg/Stk. Die Platte wird aus hochdichter Glaswolle hergestellt, die vollständig in einer glatten, undurchlässigen Hochleistungsfolie eingekapselt ist.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhygiene-advance-wall
  • ProduktfamilieModular ceilings
  • ProduktgruppeHygiene
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlaswolle
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSCCode30161601
  • Klassifizierung09 50 00
  • Format2014TitelCeilings
  • OmniClassNummer23-15 13 21
  • OmniClassTitelCeiling Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit