Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Hygiene Performance™ Ds
Ecophon Hygiene Performance™ Ds
Ecophon Hygiene Performance™ Ds
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Performance™ Ds

    Google-Übersetzung,

    Für Anwendungen, bei denen eine abgehängte Decke mit verdecktem Raster erforderlich ist und einzelne Platten leicht demontierbar sein müssen. Ecophon Hygiene Performance™ Ds hat ein symmetrisches Kantendesign, das eine einfache Montage ermöglicht. Die Decke hat ein gleichmäßiges Erscheinungsbild, wobei die abgeschrägten Kanten eine dezente Fuge zwischen den Fliesen bilden. Das System besteht aus Ecophon Hygiene Performance™ Ds-Fliesen und Connect™-Gittersystem mit einem ungefähren Gewicht von 3-4 kg/m². Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt. Die sichtbare Oberfläche hat eine Akutex™ HS-Beschichtung und die Rückseite der Fliese ist mit Glasgewebe bedeckt. Die Kanten sind lackiert. Das Connect™ Gittersystem hat die Korrosionsklasse C4. Ecophon Hygiene Performance™ Ds ist sehr gut geeignet für Schwimmbeckenbereiche, verträglich mit diesen Bereichen hoher Luftfeuchtigkeit, Korrosivität und gelegentlichem direktem Wasser.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhygiene-performance-ds
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeHygiene
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit