Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Hygiene Performance™ Plus A
Ecophon Hygiene Performance™ Plus A
Ecophon Hygiene Performance™ Plus A
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Performance™ Plus A

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Hygiene Performance™ Plus A sind leicht zu reinigende Schallschutzdecken, geeignet für Feuchträume. Die Decken halten regelmäßig einer erweiterten Reinigung wie Dampf- und Hochdruck-/Niederdruckreinigung stand. Die Oberfläche ist beständig gegen gängige Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Die Absorber sind emissionsarm und sorgen damit für eine hohe Raumluftqualität, sie sind resistent gegen Schimmel- und Bakterienwachstum und halten einer HPV-Reinigung stand. Das System besteht aus robusten Ecophon Hygiene Performance™ Plus A-Fliesen und Ecophon-Korrosionsklasse C3-kompatiblen Connect™-Gittersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 3,5 kg/m² (20 mm) und 5 kg/m² (40 mm). Die Fliesen werden aus Glaswolle mit hoher Dichte hergestellt. Die sichtbare Oberfläche hat eine Akutex™ HS-Beschichtung und die Rückseite der Fliese ist mit einer abwaschbaren lackierten Oberfläche bedeckt. Die Kanten sind lackiert. Die Fliesen sollten mit Connect Hygiene-Clips am Gitter befestigt werden, um dem Druck während der Reinigung standzuhalten und Schmutzfallen zu minimieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhygiene-performance-plus-a
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeHygiene
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit