Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Hygiene Performance™ Wall
Ecophon Hygiene Performance™ Wall
Ecophon Hygiene Performance™ Wall
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Performance™ Wall

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Hygiene Performance™ Wall ist ein leicht zu reinigendes, schallabsorbierendes Wandpaneelsystem, das für Feuchträume geeignet ist. Die Platte widersteht regelmäßig einer erweiterten Reinigung wie Dampf- und Hoch-/Niederdruckreinigung. Die Oberfläche ist beständig gegen gängige Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Das Panel ist emissionsarm und sorgt so für eine hohe Raumluftqualität, es ist resistent gegen Schimmel- und Bakterienwachstum und hält einer HPV-Reinigung stand. Das System besteht aus Ecophon Hygiene Performance™ Wandpaneel und Connect Wandbefestigung C3 Befestigungsdetails aus Edelstahldraht, mit einem Systemgewicht von ca. 3 kg/Stk. Die Platte wird aus Glaswolle mit hoher Dichte hergestellt. Die sichtbare Oberfläche ist mit Akutex™ HS beschichtet und die Kanten sind lackiert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhygiene-performance-wall
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeHygiene
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit