Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecophon Hygiene Protec™ Ds
Ecophon Hygiene Protec™ Ds
Ecophon Hygiene Protec™ Ds
Ecophon Hygiene Protec™ Ds
    Ecophon

    Ecophon Hygiene Protec™ Ds

    Google-Übersetzung,

    Ecophon Hygiene Protec™ Ds sind partikelabweisende Schallschutzdecken für Reinräume, in denen eine regelmäßige Desinfektion und/oder Reinigung erforderlich ist. Die Decken sind nach ISO 14644-1 ISO 3 klassifiziert. Die Oberfläche ist beständig gegen gängige Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Die Absorber sind emissionsarm und sorgen damit für eine hohe Raumluftqualität, sie sind resistent gegen Schimmel- und Bakterienwachstum und halten einer HPV-Reinigung stand. Das System besteht aus Ecophon Hygiene Protec™ Ds-Fliesen und Ecophon Connect™-Gittersystemen mit einem ungefähren Gewicht von 3-4 kg/m². Das Ds-System hat nur vertikale Fugen, wodurch Schmutzfallen minimiert werden. Die Fliesen werden aus hochverdichteter Glaswolle hergestellt. Die sichtbare Oberfläche ist mit einer Akutex™ HP-Beschichtung versehen und die Rückseite der Fliese ist mit einer abwaschbaren lackierten Oberfläche bedeckt. Die Kanten sind bemalt. Das Gitter ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Die Fliesen sollten mit Connect™ Halteclip Ds am Gitter befestigt werden, um dem Druck während der Reinigung standzuhalten und Schmutzfallen zu minimieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhygiene-protec-ds
    • ProduktfamilieModular ceilings
    • ProduktgruppeHygiene
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • UNSPSCNameAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSCCode30161601
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit