Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoSmart POU 6 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart POU 6 Electric Tankless Water Heater

Google-Übersetzung,

Das Modell POU 6 der EcoSmart Point-of-Use-Serie bietet bedarfsgerechtes und endlos heißes Wasser für Handwaschanwendungen mit einem Waschbecken und ist perfekt für Badezimmer, Bartresen, Büros, Freizeitfahrzeuge und Remote-Anwendungen. Sowohl die Modelle POU 3.5 als auch POU 6 sind nicht thermostatisch und verfügen über Digitalanzeigen, die die Ausgangstemperatur anzeigen. EcoSmart Warmwasserbereiter sind langlebig, kompakt und einfach zu installieren.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Specification POU 6

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 5.5 kW
    Amperage Draw: 25 A
    Required Breaker: 25 A or 30 A
    Required Wire: 10 AWG
    Pipe Fittings: 1/2" NPT
    Dimensions (in.): 6"H x 11"W x 3"D
    Weight: 3.85 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: 1 Year Limited

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEcoSmart-POU-6-Electric-Tankless-Water-Heater
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeTankless Water Heater
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Klassifizierung22 33 00
  • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA