Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoSmart Smart Spa 11 Electric Tankless Spa Heater
EcoSmart

EcoSmart Smart Spa 11 Electric Tankless Spa Heater

Google-Übersetzung,

11,8 kW elektrischer Durchlauferhitzer für Spas

EcoSmart Spa-Heizungen arbeiten mit der neuesten Durchflusssensortechnologie anstelle der herkömmlichen Druckschalteraktivierung und Schütze, um das Risiko von verbrannten Elementen zu reduzieren, was die Funktionalität und Zuverlässigkeit erhöht. Die Smart SPA-Serie verfügt über eine digitale Thermostatsteuerung, sodass Sie die Temperatur genau dort einstellen können, wo Sie möchten. EcoSmart Spa-Heizungen sind kompakt und einfach für ein neues System zu installieren oder um eine vorhandene Spa-Heizung zu ersetzen.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Specification Smart Spa 11

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 11.8 kW
    Amperage Draw: 54 A
    Required Breaker: 1 x 60 A
    Required Wire: 6 AWG
    Pipe Fittings: 1-1/2"
    Dimensions (in.): 12.25” x 9” X 4.75”
    Weight: 16.3 lbs.
    Activation Flow: 10.0 GPM
    Certification: UL-1261, ETL Listed
    Warranty: 2 Year Limited

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEcoSmart-Smart-Spa-11-Electric-Tankless-Spa-Heater
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeTankless Pool Heater
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Klassifizierung22 33 00
  • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA