Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS

Google-Übersetzung,

POLIISO ® PLUS ist eine gelbe Wärmedämmplatte aus starrem, geschlossenzelligem PIR-Schaum, der zwischen zwei Aluminiumfolienträgern expandiert ist. Die Platten weisen λ D -Werte von 0,022 W/mK gemäß der europäischen Norm EN 13165 und Druckfestigkeitswerte von ≥ 150 kPa auf und sind in einer Standardgröße von 600 x 1200 mm erhältlich. Die Platten sind in Dicken von 20 - 140 mm erhältlich.

ANWENDUNGEN MIT POLIISO ® PLUS: Warmdach unter Kunststoffmembran, Hohlraumwanddämmung, Fußboden, Fußbodenheizung

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpoliiso-plus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit