Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EST4 (Canada) Networked Life Safety Solution
Edwards

EST4 (Canada) Networked Life Safety Solution

Google-Übersetzung,

Das intelligente Brandmeldesystem EST4 von Edwards ist ein zukunftsweisendes Sicherheitssystem für komplexe Gebäudeumgebungen. Dank modularer Skalierbarkeit, fortschrittlicher Netzwerkfunktionen und nahtloser Abwärtskompatibilität ermöglicht EST4 Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmen die Realisierung robuster Brandschutz- und Notfallkommunikationslösungen für unterschiedlichste Projekte.

Hauptmerkmale für die AEC-Integration

  • Die modulare Architektur ermöglicht flexible Konfigurationen für kleine bis große Installationen.
  • Die Abwärtskompatibilität mit EST3-Systemen ermöglicht schrittweise Upgrades und die Wiederverwendung der Infrastruktur.
  • TCP/IPv6-Netzwerk mit Kupfer- und Glasfaseroptionen für sichere Hochgeschwindigkeitskommunikation
  • Integrierte Cybersicherheitsfunktionen, darunter Proxy-Firewalls und verschlüsselte Protokolle
  • Vollfarbiger LCD-Touchscreen mit taktilen Bedienelementen für intuitive Bedienung
  • Bis zu 200 Kanäle mit hochauflösendem Audio für Notfallmeldungen und Massenbenachrichtigungen
  • Integrierte E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen für die Echtzeit-Ereigniskommunikation
  • Kompatibel mit Meldern der Signature-Serie, Genesis-Meldegeräten und ModuLaser-Ansaugrauchmeldern
  • Geeignet für gewerbliche, institutionelle, Gesundheits- und Industrieanlagen
  • Umfassende Dokumentation und Einreichungen unterstützen die Arbeitsabläufe in den Bereichen Design, Spezifikation und Compliance.

Wertversprechen der Architektur-, Ingenieur- und Baubranche
EST4 vereinfacht die Systemplanung und Zukunftssicherheit für Brandschutzberater, TGA-Ingenieure und BIM-Manager. Die Modularität und die umfangreiche Dokumentation reduzieren den Koordinierungsaufwand und beschleunigen die Genehmigungsverfahren bei den zuständigen Behörden und Kundenbeteiligten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-EST4
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm detection devices and control equipment
  • Klassifizierung28 31 63
  • Format2014TitelFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNummer23-29 31 13
  • OmniClassTitelFire Alarm Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit