Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EST4 Remote Annunciators
Edwards

EST4 Remote Annunciators

Google-Übersetzung,

Überblick

EST4 Remote Annunciators bieten Systemstatus- und Steuerfunktionen auf der Vorderseite, die sich bequem überall im EST4-Netzwerk befinden. Melder können so einfach sein wie ein paar LED-Anzeigestreifen oder komplex genug sein, um bis zu zwei LCD-Displays, eine Audio-Telefonschnittstelle und Hunderte von Kontrollpunkten und Anzeigen zu unterstützen – alles in einem einzigen Gehäuse.

Bis zu 576 taktile Schalter und 576 LED-Anzeigen können in einem einzigen EST4-Meldeschrank montiert werden. Control Display Modules (CDMs) umfassen eine Reihe programmierbarer Tasten, begleitet von einer oder zwei LED-Anzeigepositionen pro Taste. Nur-Indikator-Module enthalten bis zu 24 Indikatoren. Schalter- und Anzeigemodul-LEDs können auf eine von fünf Farben eingestellt werden, was eine zusätzliche Rückmeldungsebene bietet.

Alle Fernmelder verfügen über farblich abgestimmte Schränke und unverwechselbare Bronzetüren für ein leicht identifizierbares und einheitliches Erscheinungsbild in der gesamten Einrichtung.

Dank des ausgeklügelten Kommunikationsprotokolls von EST4 werden Netzwerkdaten – sowie Telefon- und Audiodaten – über ein einzelnes Glasfaserkabel oder ein verdrilltes Adernpaar übertragen. Diese Multi-Use-Kapazität hat ein enormes Kosteneinsparungspotenzial gegenüber herkömmlicher Audioübertragung, das nicht nur die Installationskosten reduziert, sondern auch die laufende Systemwartung vereinfacht. Einschiebbare LED- und Schalterbeschriftung macht es einfach, Informationshilfen wie beschreibenden Text, Farbcodierung, Symbole und lokale Sprachen direkt in das Melderdesign zu integrieren. Für kundenspezifische Grundrisse oder Anlagenkarten bietet EST4 LED-Treiberplatinen, die perfekt für den Betrieb in den meisten grafischen Meldern geeignet sind.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-EST4-ANN
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_50_28_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire detection and alarm systems
  • Klassifizierung28 31 63
  • Format2014TitelFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNummer23-29 31 11
  • OmniClassTitelFire Alarm Annunicator Panels
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit