Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EST4 Cabinets and Chassis
Edwards

EST4 Cabinets and Chassis

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Überblick

EST4 verfügt über eine große Auswahl an Schrankanordnungen, die die größtmögliche Nutzung des flexiblen modularen Designs von EST4 ermöglichen.

Schränke unterstützen mehr Schnittstellen und Anzeigemodule als frühere Systeme, was bedeutet, dass kleinere oder weniger Schränke installiert werden müssen, um die gleiche Anzeigekapazität bereitzustellen. Die Schränke unterstützen auch die optionale Montage von Modulen der Signature-Serie, was eine weitere Möglichkeit darstellt, die Verwendung externer Schränke zu reduzieren.

Wallboxen und Türen der Lobby-Überdachung sind aus stabilem 14-Gauge-Walzstahl gefertigt. Wallboxen haben eine schwarze Einbrennlackierung. Lobby-Gehäusetüren verfügen über ein modernes konturiertes Türdesign und integrierte Sichtfenster. Sie sind mit Bronze- oder roter Einbrennlackierung erhältlich. Die Türdesigns und -farben stellen sicher, dass sie zu Systemmeldern und Batterieschränken passen, um ein einheitliches Erscheinungsbild in der gesamten Einrichtung zu gewährleisten.

Türen können als Fernmelder montiert werden, ohne dass dahinter große CAB-Gehäuse vorhanden sein müssen. Dadurch können größere Geräte entfernt montiert werden, wodurch Wanddurchdringungen in Lobbys und öffentlichen Räumen minimiert werden und die Notwendigkeit entfällt, die gesamte Feldverkabelung zu Hause zu verlegen. Die Backboxen, Türen und Gehäuseeinheiten der EST4-Lobby-Gehäuse werden separat bestellt und versandt, um sie an Projektstandorten einfach aufstellen zu können. Mit einer Vielzahl von verfügbaren Größen bieten kundenspezifische Installationen die Flexibilität, bis zu zwei Farb-LCD-Touchscreens und LED- und Schaltermodule zu unterstützen, die Konfigurationen von 576 5-farbigen LED-Anzeigen sowie 576 Steuerschaltern zusammen mit Mikrofon- und Feuerwehrtelefonoptionen bieten

Technische Spezifikation
  • Referenznummeredwards-EST4-CAB
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • UNSPSCNameFire alarm systems
  • UNSPSCCode46191505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm detection devices and control equipment
  • Klassifizierung28 31 63
  • Format2014TitelFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNummer23-29 31 13
  • OmniClassTitelFire Alarm Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD40
  • CSIUniFormatIITitleFIRE PROTECTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit