Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMASM Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
EMASM Elkay ezH2O®  Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    EMASM Elkay ezH2O® Mechanical Bottle Filling Station Surface Mount Non-Filtered Non-Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Mechanische Flaschenfüllstation zur Wandmontage, ungefiltert, nicht gekühlt, aus Edelstahl. Ausstattung: antimikrobielle* Beschichtung, Laminarströmung, Abfluss. Mechanische Flaschenbefüllung per Knopfdruck. Wandmontage, geeignet für Innenräume, für 1 Station.

    Einhaltung:

    • MassachusettsMA-genehmigt
    • ADA & ICC A117.1 GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (bleifrei) NSF REG4

    Merkmale:

    • Mechanischer Druckknopf, entwickelt für den Einsatz bei geringer Wandtiefe, in Bereichen ohne Stromanschluss.
    • Die Füllrate beträgt 1,5 GPM.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.**Kann mit einem externen Kühler gekoppelt werden.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • keywords: ezh20, bottle filler, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEMASM
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)25.88
    • Breite (Inches)6.25
    • Tiefe (Inches)17.88
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen