Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight
    Elkay

    LBWDM0BKBC Elkay Liv EZ Mechanical Built-in Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Midnight

    Google-Übersetzung,

    Liv® EZ Mechanischer Einbau-Wasserspender mit Filter, nicht gekühlt, Midnight. Merkmale: Mechanische Aktivierung, Green Ticker™, gefiltertes Wasser bei Raumtemperatur, Laminar Flow, batteriebetrieben. Mechanische Flaschenbefüllung per Knopfdruck. Einbaugerät für Innenräume, für 1 Zapfstelle.

    Einhaltung:

    • MassachusettsMA-genehmigt
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-gelistet

    Merkmale:

    • Praktische Flüssigkeitszufuhr: Dank des hohen Durchflusses erhalten Sie in Sekundenschnelle gefiltertes Wasser für erfrischende Flüssigkeitszufuhr zu Hause oder unterwegs; ideal für vielbeschäftigte Familien.
    • HYDRATION ÜBERALL: Genießen Sie sauberes, gefiltertes Wasser im Hauswirtschaftsraum, im Fitnessraum, im Obergeschoss; ideal für Renovierungen.
    • VIELSEITIGES DESIGN: Der elegante Wasserspender ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, wie z. B. edlem, gehärtetem Glas und robustem Edelstahl, und passt zu jeder Einrichtung.
    • EINFACHE INSTALLATION: Da kein Stromanschluss benötigt wird und nur eine Wasserzuleitung erforderlich ist, ist die Installation kostengünstig und kann einfach selbst oder mit Hilfe eines Klempners durchgeführt werden.
    • GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT: Der Filter ist nach NSF/ANSI 42, 53, 372 und 401 geprüft und zertifiziert und reduziert PFOA/PFOS, Blei, Mikroplastik, Zysten, Partikel der Klasse I sowie Chlorgeruch und -geschmack.
    • LEISTUNGSFILTRATION: Erhalten Sie saubereres und sichereres Wasser mit einem Filter, der bis zu einem Jahr hält und mehr Schadstoffe länger entfernt als vergleichbare Wasserfilter für den Hausgebrauch.
    • LANGLEBIG: Verstärkter Edelstahl und ein robuster mechanischer Druckknopf halten starker Beanspruchung stand.
    • LANGLEBIGE BATTERIEN: Praktischer Betrieb mit 3 AA-Batterien, die über ein Jahr halten; keine unansehnlichen Kabel oder Stromanschluss erforderlich
    • Wasser stets gefiltert halten: Eine LED-Leuchte zeigt an, wann ein schneller und einfacher Filterwechsel erforderlich ist, damit die Filterleistung jederzeit gewährleistet ist.
    Spezifikation
    • Keywords: Battery Operated, Battery Powered, Builtin, Built in, Water Appliance, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLBWDM0BKBC
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)20.5
    • Breite (Inches)16.75
    • Tiefe (Inches)4.54
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)18
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit