Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZS8WSSP-PF Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless PFOA/PFOS + Lead Reduction Drop Down Wrapper
Elkay

LZS8WSSP-PF Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless PFOA/PFOS + Lead Reduction Drop Down Wrapper

Google-Übersetzung,

Verbesserter Flaschenfüller & Einzel-ADA-Kühler aus gekühltem Edelstahl mit PFOA/PFOS- und bleireduzierter Kühlfunktion. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F (10 °C), basierend auf 80 °F (27 °C) Zulaufwasser und 90 °F (32 °C) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobielle Eigenschaften*, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energiesparfunktion, Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, praktischer Ablauf, visuelle Filterüberwachung, schneller Filterwechsel, Nischenbeleuchtung. Inklusive Flexi-Guard®-Sicherheitssprudler. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der vorderen und seitlichen Sprudelvorrichtung per Druckknopf. Wandmontage für Innenräume, 1 Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

Einhaltung:

  • Massachusetts MA genehmigt
  • ASME A112.19.3
  • NSF-Standard 61
  • NSF-Standard 372
  • CSA B45.4, CSA C22.2 Nr. 120
  • UL-gelistet

Merkmale:

  • Die abklappbare Abdeckung ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Filter von der Vorder- und Seite des Kühlers und somit einen bequemen und effizienten Filterwechsel in weniger als einer Minute.
  • Beinhaltet den 71300C 2.250-Gallonen-Filter, der nach NSF/ANSI 42 und 53 geprüft und zertifiziert ist, um PFOA und PFOS, gängige PFAS-Chemikalien sowie Blei, Partikel der Klasse 1, Zysten, Chlorgeschmack und -geruch zu reduzieren.
  • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; leicht zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler)
  • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser.
  • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
  • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
  • Die FillSafe-Erkennung erkennt automatisch einen neuen Filter und schaltet die LED-Anzeige wieder auf Blau um.
  • Die FillSafe-Erkennung erkennt automatisch einen neuen Filter und stellt die LED-Leuchten auf blau zurück.
  • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
  • Energiesparendes LED-Licht regt zur Nutzung an, erleichtert das Befüllen dunkler Flaschen und leuchtet dunkle Flure aus.
  • Die Kühlbox und der Flaschenfüller werden in einer einzigen Verpackung versendet.
  • Vorbereitet für die Vernetzung; nutzen Sie unser Nachrüstzubehör zur Einrichtung einer drahtlosen Überwachung, zur Verfolgung des Wasserverbrauchs und mehr. Zubehör separat erhältlich.
Spezifikation
  • keywords: PFOS,PFOA, ezh20, bottle filler, next gen, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLZS8WSSP-PF
  • ProduktfamilieBottle Filling Station - Single - Wall Mount - Indoor
  • ProduktgruppeEZ Family - ADA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)39.45
  • Breite (Inches)19
  • Tiefe (Inches)18.37
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)74
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit