Elkay® Pro Filtration™ Flaschenfüllstation & Einzel-ADA-Kühler mit Filter – Edelstahlgrau. Ausstattung: Antimikrobielle Beschichtung*, Nischenbeleuchtung, automatische Filterspülung, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energiesparfunktion, gefiltertes Wasser, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, professionelles Filtersystem, Abfluss, Edelstahl-Nische, Schnellfilterwechsel von oben, visuelle Filteranzeige, Cloud-Anbindung, Displayabdeckung aus gehärtetem Glas. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der Trinkbrunnen an Vorder- und Seite. Wandmontage für Innenräume, geeignet für eine Zapfstelle.
Merkmale:
- Zertifizierte Filtration: Zertifiziert von IAPMO R&T gemäß NSF/ANSI 42, 53 und 401 zur Reduzierung von Blei, Mikroplastik, Zysten, Asbest, Trübung, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigungen und gemäß NSF/ANSI/CAN 372 für bleifreie Produkte. Der FLP4-Filter ist auch zur *Reduzierung der Gesamt-PFAS-Konzentration erhältlich (*Gesamt-PFAS gemäß NSF/ANSI 53).
- Filterwechsel von oben: Filterwechsel in Sekundenschnelle von oben – minimaler Wartungsaufwand und Systemunterbrechungen.
- Hochleistungsfiltration: Bietet eine Filterlebensdauer, die die Industriestandards übertrifft – verlängert die Betriebszeit und reduziert den Filterwechsel
- Intelligent vernetzt: Filterstatus aus der Ferne überwachen, Wartungsarbeiten vorausschauend planen, das Gerät spülen und die eingesparten Flaschen für nachhaltige Erkenntnisse kontrollieren.
- Automatischer Filterstart: Erkennt neue Filter, setzt Statusanzeigen automatisch zurück und spült den Wasserweg – reduziert Installationszeit und Arbeitsaufwand.
- Interaktives Display: Das blaue LCD-Display zeigt die verbleibende Filterkapazität und die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Flaschen an – so bleiben die Teams bei der Wartung stets auf dem Laufenden und vermeiden ungeplante Ausfallzeiten.