Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)
    Elkay

    LZSTL8WSAP_MP-W1 Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler PFOA/PFOS & Lead Reduction Drop Down Wrapper ( Arctic White & Midnight Black)

    Google-Übersetzung,

    Verbesserte Flaschenfüllstation mit Filter und zweistufigem ADA-konformem Wasserkühler in Arctic White mit reduziertem PFOA/PFOS- und Bleigehalt. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) für 10 °C Trinkwasser, basierend auf 27 °C Zulauftemperatur und 32 °C Umgebungstemperatur (gemäß ASHRAE 18-Test). Ausstattung: Filterung, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, visuelle Filterüberwachung, schneller Filterwechsel, antimikrobielle Wirkung*, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energieeinsparung. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinksystem. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der Trinksysteme an Vorder- und Seite. Wandmontage für Innenräume, geeignet für 2 Zapfstellen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ASME A112.19.3
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4
    • CSA C22.2 Nr. 120
    • UL-gelistet

    Merkmale:

    • Die herunterklappbare Abdeckung ermöglicht einen einfachen Zugriff auf den Filter von der Vorder- und Seite des Kühlers und somit einen bequemen und effizienten Filterwechsel in weniger als einer Minute.
    • Beinhaltet den 71300C 2.250-Gallonen-Filter, der nach NSF/ANSI 42 und 53 getestet und zertifiziert wurde, um PFOA und PFOS, häufig vorkommende PFAS-Chemikalien sowie Blei, Partikel der Klasse 1, Zysten, Chlorgeschmack und -geruch zu reduzieren.
    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; einfach zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler).
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
    • Eine intuitive Reihe blauer LED-Filterstatusleuchten zeigt präzise die Filterkapazität an und gibt allen Benutzern die Gewissheit, dass das System Schadstoffe ordnungsgemäß filtert.
    • Das System erkennt automatisch den neuen Filter und schaltet die LED-Leuchten wieder auf Blau um.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der vor der Verschwendung geretteten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, um saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen zu gewährleisten.
    • Energiesparendes LED-Licht regt zur Nutzung an, erleichtert das Befüllen dunkler Flaschen und erhellt dunkle Flure.
    Spezifikation
    • Keywords: PFOS, PFOA, ezh20, bottle filler, next gen, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZSTL8WSAP_MP-W1
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.52
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)87
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit