Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper

    Google-Übersetzung,

    Elkay Flaschenfüllstation mit verbesserter Filterung und vielseitiger zweistufiger ADA-Kühler mit hoher Kapazität, Bleireduzierung, schnellerer Filterwechsel. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) Trinkwasser mit 50 °F, basierend auf 80 °F Zulaufwasser und 90 °F Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Zu den Funktionen gehören schnellerer Filterwechsel: Automatisches freihändiges Zurücksetzen, visueller Filtermonitor, automatische Filtererkennung und leicht zugängliche herunterklappbare Verpackung, Connected Ready-Gerät, freihändiger Flaschenfüller, Energieeinsparungen, Green Ticker™, Nischenlicht, Laminar Flow und Real Drain inklusive. Ausgestattet mit Flexi-Guard®-Sicherheitssprudler, antimikrobiellem Material*, elektronischem Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung des vorderen und seitlichen Sprudeldruckhebels. Das Produkt muss für die Wandmontage (an der Wand) für Innenanwendungen vorgesehen sein und 2 Stationen bedienen. Das Gerät muss nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert sein.

    Einhaltung:

    • ADA und ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • FCC und ISED
    • NSF 401

    Merkmale:

    • Berührungslose Sensoraktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; leicht zu bedienende Druckstangenaktivierung (Bubbler).
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem sorgt für gekühltes Wasser zum Löschen des Durstes.
    • Die Hülle zum schnellen Filterwechsel bietet einfachen Zugang zum Filter von der Vorder- und Seite des Kühlers und ermöglicht so einen bequemen und effizienten Filterwechsel in weniger als einer Minute.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminar Flow sorgt für sauberes Füllen mit minimalem Spritzen.
    • Echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser. Optische Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige.
    • Die FillSafe-Erkennung erkennt automatisch einen neuen Filter und aktualisiert die LED-Leuchte wieder auf Grün.
    • Der 6.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 auf Blei, Partikel der Klasse 1 sowie Chlorgeschmack und Geruchsreduzierung getestet und zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der 20-oz-Plastikwasserflaschen, die vor dem Abfall bewahrt wurden.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionenmittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Energiesparendes LED-Licht fördert die Nutzung, hilft beim Befüllen dunkler Flaschen und sorgt für Licht in dunklen Fluren.

    Schlüsselwörter: elkay lzstl8wsmp, elkay Zweistufen-Wasserbrunnen, Trinkbrunnen mit Flaschenfüller-Filterersatz, elkay High-Low-Trinkbrunnen, elkay Flaschenfüllstation, elkay Doppeltrinkbrunnen, Wasserkühler mit Flaschenfüller, Zweistufen-Trinkbrunnen, Zweistufen-ADA-Kühler, antimikrobiell, Energieeinsparung, Laminar Flow,

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZSTL8WSMP
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)39.52
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)89
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrinking fountains
    • Klassifizierung22 47 00
    • Format2014TitelDrinking Fountains and Water Coolers
    • OmniClassNummer23-31 31 00
    • OmniClassTitelDrinking Fountains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit