Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZSTL8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Bi-Level ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper

    Google-Übersetzung,

    LZSTL8WSSP Elkay Enhanced ezH2O® Flaschenfüllstation & vielseitiger, zweistufiger ADA-konformer Wasserkühler aus Edelstahl mit hoher Kapazität, reduziertem Bleigehalt und schnellem Filterwechsel. Kühlleistung von 8,0 GPH (Gallonen pro Stunde) 50 °F Trinkwasser, basierend auf 80 °F Zulauftemperatur und 90 °F Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, automatische Filterstatus-Rückstellung, Energiesparfunktion, gefiltertes Wasser, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, visuelle Filteranzeige, schneller Filterwechsel. Inklusive Flexi-Guard® Sicherheits-Trinkbrunnen. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit elektronischer Aktivierung der Trinkbrunnen an Vorder- und Seite. Wandmontage für Innenräume, für 2 Stationen. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 Nr. 120
    • GreenSpec
    • NSF 372 (bleifrei)
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61
    • UL 399
    • FCC & ISEDNSF 401

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; leicht zu bedienende Aktivierung per Druckknopf (Sprudler)
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM. Laminare Strömung sorgt für sauberes Befüllen mit minimalem Spritzen. Ein effektives Ablaufsystem verhindert stehendes Wasser.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige. Die Füllstandserkennung erkennt automatisch einen neuen Filter und schaltet die LED-Anzeige wieder auf Grün.
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1 sowie Chlorgeruch und -geschmack zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Energiesparendes LED-Licht regt zur Nutzung an, erleichtert das Befüllen dunkler Flaschen und leuchtet dunkle Flure aus.
    • Die Kühlbox und der Flaschenfüller werden in einer einzigen Verpackung versendet.
    Spezifikation
    • Keywords: elkay lzstl8wssp, elkay bi level water fountain, drinking fountain with bottle filler filter replacement, elkay high low drinking fountain, elkay bottle filler station, elkay double drinking fountain, water cooler with bottle filler, bi level drinking fountain, Bi-Level ADA Cooler, Antimicrobial, Energy Savings, Laminar Flow,

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZSTL8WSSP
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeEZ Family
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer3
    • Höhe (Inches)39.52
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)36.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)89
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit