Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless
LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LZWS-LRPBM8K Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Integral SwirlFlo® Fountain Refrigerated Filtered Refrigerated Stainless

    Google-Übersetzung,

    ezH2O® Flaschenfüllstation mit integriertem SwirlFlo®-Trinkbrunnen, gekühlt und gefiltert, aus Edelstahl. Kühlleistung von 8,0 Gallonen pro Stunde (GPH) Trinkwasser mit 10 °C (50 °F), basierend auf 27 °C (80 °F) Zulaufwasser und 32 °C (90 °F) Umgebungstemperatur, gemäß ASHRAE 18-Test. Ausstattung: Antimikrobiell*, gefiltert, Green Ticker™, berührungslose Bedienung, Laminarströmung, Abfluss, optische Filterüberwachung. Inklusive Flexi-Guard®-Sicherheitssprudler. Elektronischer Flaschenfüllsensor mit mechanischer Sprudler-Aktivierung per Knopfdruck an der Vorderseite. Wandmontage (Unterputzrahmen/-platte) für Innenräume, für 1 Zapfstelle. Zertifiziert nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 Nr. 120
    • UL

    Merkmale:

    • Berührungslose, sensorgesteuerte Aktivierung (Flaschenfüller) für einfache Bedienung; einfach zu bedienende Aktivierung per Knopfdruck (Sprudler)
    • Ein hermetisch abgedichtetes Kühlsystem liefert gekühltes Wasser, um den Durst zu stillen.
    • Die Füllrate beträgt 1,1 GPM.
    • Visuelle Filterüberwachung mit LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt, wann ein Filterwechsel erforderlich ist
    • Der 3.000-Gallonen-Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, Partikeln der Klasse 1, Chlor sowie Geschmacks- und Geruchsstoffen zertifiziert.
    • Green Ticker™ informiert den Benutzer über die Anzahl der eingesparten 20-Unzen-Plastikwasserflaschen.
    • Wichtige Kunststoffkomponenten werden mit einem antimikrobiellen Silberionen-Mittel hergestellt, das für saubere, flecken- und geruchsfreie Oberflächen sorgt.
    • Antimikrobielle Silberionen-Schutzbeschichtung wichtiger Kunststoffkomponenten zur Hemmung des Wachstums von Schimmelpilzen.
    • Ein echtes Abflusssystem verhindert stehendes Wasser
    • Für den Innenbereich geeignet
    Spezifikation
    • keywords: EZH2O, HYDRATION, BOTTLE FILL, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLZWS-LRPBM8K
    • ProduktfamilieBOTTLE FILLING STATION
    • ProduktgruppeSwirlFlo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)55.12
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)19.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)125
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Trinkbrunnen