Hinterlüftete Fassade - Außenverkleidung - Fassadenmaterial - Faserzement - Faserzement - Faserzement
EQUITONE [textura] ist ein vielseitig einsetzbares Fassadenmaterial aus Faserzement. Das Material ist mit einer strukturierten, hochbeständigen Beschichtung überzogen. Das Material hat eine maximale Plattengröße von 1,25 x 3 m (4´x 10´) und kann in der Werkstatt oder vor Ort in jede beliebige Größe und Form gebracht werden. Außerdem kann das Material perforiert oder bedruckt werden. Sichtbare und unsichtbare Befestigungsmethoden sind Nieten, Schrauben und Kleben auf Metall- oder Holztragwerken.
Kontaktieren Sie EQUITONE
AnmeldenVerfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Luxemburg |
Niederlande |