Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ClickitUp Balcony Straight section
ClickitUp Balcony Straight section
ClickitUp Balcony Straight section

    ClickitUp Balcony Straight section

    Google-Übersetzung,
    ClickitUp Balcony ist ein verstellbares Glasgeländer/Windschutz mit ansprechendem Design. Das Erscheinungsbild des Glasgeländers wird durch pneumatische Federn, eloxierte Aluminiumprofile, doppelt gehärtetes Verbundglas und die Klebetechnik „Structural Glazing“ ermöglicht. Die Funktion des Glasgeländers basiert auf einem massiven Außenglas und einem beweglichen Innenglas, das auf Aluminiumprofile geklebt wird. Pneumatische Kolben mit Klickfunktion heben bewegliches Glas. Drückt man auf das Innenglas, wird das Glas realisiert und bewegt sich nach oben in seine obere Position. Beim Absenken des ClickitUp bringen Sie das bewegliche Glas in die niedrigste Position, in der die Klickfunktion aktiviert wird.
    Spezifikation
    • Straight section - ClickitUp balcony has a 9,52mm double toughened laminated glass as solid glass and 6mm toughened as Moveable glass. - Sections are assembled using double grounding and double cylinder head. - Upon completion a single grounding is assembled and one left/right cylinder head. - Cylinder heads and all internal attach details are made of stainless acid-proof steel. - Profiles and groundings are made of anodized aluminium. - Corner With corner post ClickitUp balcony corney post follows same design as the glass railing with toughened glass glued with structural glazing on the outside of the corner post. - Fore corner mounting ClickitUp balcony´s corner post is assembled with a corner grounding. - The corner post is assembled in straight sections using a cylinder head. Without corner post ClickitUp Balcony sections can be assembled section against section. Solid sections ClickitUp balcony is also available as solid sections without adjustable glass. It is same design and can be combined with ClickitUp balcony section. Placing ClickitUp balcony is tested according to SS-EN 12600 for assembling on heights over 2m where there is a fall hazard.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCiU-B-S
    • ProduktfamilieClickitUp
    • ProduktgruppeBalcony
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-04-05
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)92.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • UNSPSCNameFencing
    • UNSPSCCode301520
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit