Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump
Eurofred

Daitsu Monobloc Drive 50kW Industrial Heat Pump

Google-Übersetzung,

Diese leistungsstarke Luft-Wasser-Wärmepumpe ist ein Monoblock-Aerothermiesystem, das für großflächige Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen konzipiert ist. Sie bietet eine umfassende Lösung für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Dank des Kältemittels R290 vereint dieses Gerät hohe Leistung mit einer geringeren Umweltbelastung im Vergleich zu herkömmlichen Kältemitteln.

Das Gerät ist für die Außeninstallation konzipiert und zeichnet sich durch seine robuste Bauweise aus, die auch hohen thermischen Anforderungen gerecht wird. Es verfügt über fortschrittliche Invertertechnologie zur Optimierung des Energieverbrauchs und lässt sich problemlos in bestehende wasserbasierte Klimasysteme (Heizkörper, Gebläsekonvektoren oder Fußbodenheizung) integrieren. Dank Modbus-Technologie ermöglicht es die intelligente Steuerung von Gebäuden.

Spezifikation
  • NameMonobloc Drive 50TXMonobloc Drive 75TX
    Model Code3IDA115373IDA11538
    Heating Capacity (kW)5070
    Cooling Capacity (kW)454570
    Energy Class (35°C / 55°C)A+++ / A++A+++ / A++
    COP (Heating)4,54,24
    EER (Cooling)2,632,31
    Refrigerant TypeR290R290
    Sound Pressure Level dB(A)5660
    Dimensions (WxHxD mm)1067 x 1897 x 19471150 x 2457 x 2275
    Net Weight (kg)635963
    Power Supply380 / 3 / 50380 / 3 / 50
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdaitsu-50tx-monobloc-drive-50kw
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
  • IFCClassificationEnergiewandler
  • ETIM-CodeEC000393
  • ETIM-NameHot water heat pump
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters