Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump
    Eurofred

    Daitsu Heatank V4.1 – Domestic Hot Water Heat Pump

    Google-Übersetzung,

    Die Daitsu Heatank V4.1-Serie ist eine sofort einsatzbereite, aerothermische Lösung für die hocheffiziente Warmwasserbereitung. Dank einer Wärmepumpe mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 bietet sie eine bis zu 350 % höhere Leistung als herkömmliche elektrische Warmwasserbereiter und sorgt so für maximale Einsparungen bei minimaler Umweltbelastung.

    Hauptmerkmale:

    • Maximale Einsparungen: Energieklasse bis zu A++ und Smart-Grid-fähig zur Integration mit Photovoltaikanlagen.
    • Konnektivität: Integrierte Wi-Fi-Steuerung und Modbus-Kompatibilität für die Smart-Home-Integration.
    • Komfort & Geschwindigkeit: Verfügt über einen Turbomodus für schnelles Aufheizen und arbeitet mit einem niedrigen Geräuschpegel (43 dB).
    • Vielfältige Optionen: Verschiedene Tankgrößen und Konfigurationen für jeden Haushaltsbedarf.
    Spezifikation
    • Model (Capacity)Load ProfileHeight x DiameterSolar Coil
      Heatank 100LM1120 x 560 mmNo
      Heatank 150LL1340 x 560 mmNo
      Heatank 200LL1600 x 640 mmNo
      Heatank 300LL1905 x 640 mmNo
      Heatank 300L SXL1905 x 640 mmYes (1 m²)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdaitsu-heatank-domestic-heat-pump
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEnamelled Steel
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • IFCClassificationTank
    • ETIM-CodeEC000393
    • ETIM-NameHot water heat pump
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters