Diese hocheffiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Komplettlösung für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Sie nutzt das umweltfreundliche Kältemittel R290 (Propan) und eignet sich besonders für den Austausch und die Sanierung von Heizkesseln, da sie Wasseraustrittstemperaturen von bis zu 75 °C erreichen kann.
Das System zeichnet sich durch seine Monoblock-Bauweise aus, d. h. der gesamte Kältekreislauf ist im Außengerät untergebracht, was die Installation vereinfacht. Es verfügt über einen integrierten Multifunktionstank zur Optimierung von Platzbedarf und Leistung und wird über einen 5-Zoll-Farb-Touchscreen sowie eine spezielle mobile App (Warmlink) zur Fernsteuerung bedient.