Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 20TX 3IDA11503
Eurofred

Heat Pump DATISU DRIVE AOWD 20TX 3IDA11503

Google-Übersetzung,
Daitsu Monobloc Drive AOWD 20TX Multitasking-System: Die Monobloc Drive-Serie ist Daitsus neue Reihe von Luft-Wasser-Wärmepumpen mittlerer Leistung mit Heizleistungen von 20 kW und 35 kW. Bis zu 16 Einheiten lassen sich kaskadieren. Das kompakte Design umfasst beim 20-kW-Modell eine integrierte Hydraulikpumpe für den Anschluss an Warmwasserspeicher, Heizkörper, Gebläsekonvektoren, Fußbodenheizungen oder andere zentrale Anwendungen in Gewerbe und Wohngebäuden. Die Geräte zeichnen sich durch höchste Energieeffizienzklasse A+++, eine hohe Vorlauftemperatur von 73 °C und das Kältemittel R290 mit einem sehr niedrigen GWP-Wert (0,5) aus.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheat-pump-daitsu-drive-aowd-20tx-3ida11503
  • ProduktfamilieHeat Pump
  • ProduktgruppeHeat Pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-10-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1330
  • Breite (mm)1350
  • Tiefe (mm)540
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
  • IFCClassificationStellantrieb
  • ETIM-CodeEC012034
  • ETIM-NameHeat pump (air/water) monobloc type

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal
Spanien