Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mini Chiller
Eurofred

Mini Chiller

Google-Übersetzung,

Die Wasserkühler der Daitsu-Reihe eignen sich für alle Leistungsklassen und lassen sich für private, gewerbliche und kommerzielle Anwendungen anpassen.

Die neue R-32-Wasserkühlerserie von Daitsu besteht aus drei Baureihen: Mini, Fit und Modular.

Sie passen sich dank der Modularitätsfunktion von bis zu 6 Einheiten bei der Fit-Reihe und 16 Einheiten bei der Modular-Reihe an jeden Leistungsbedarf an, arbeiten koordiniert und können an Anlagen von 6 kW bis 2.200 kW installierter Leistung angepasst werden.

Spezifikation
  • Daitsu's new air/water inverter mini chillers operate with R-32 refrigerant gas for A+++ maximum energy efficiency. Thanks to its compact design in all power ratings, from 5 kW to 16 kW, it can be installed in any space. In addition, they include the hydronics module integrated inside the unit, for connection to fancoils, radiant floor or other residential, light commercial and small process applications.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermini-chiller
  • ProduktfamilieHeat Pump
  • ProduktgruppeHeat Pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
  • IFCClassificationStellantrieb

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Portugal
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit