Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modular Chiller
Modular Chiller
Modular Chiller
    Eurofred

    Modular Chiller

    Google-Übersetzung,

    Die Wasserkühler der Daitsu-Reihe eignen sich für alle Leistungsklassen und lassen sich für private, gewerbliche und kommerzielle Anwendungen anpassen.

    Die neue R-32-Wasserkühlerserie von Daitsu besteht aus drei Baureihen: Mini, Fit und Modular.

    Sie passen sich dank der Modularitätsfunktion von bis zu 6 Einheiten bei der Fit-Reihe und 16 Einheiten bei der Modular-Reihe an jeden Leistungsbedarf an, arbeiten koordiniert und können an Anlagen von 6 kW bis 2.200 kW installierter Leistung angepasst werden.

    Spezifikation
    • Daitsu Modular Chiller is the range of modular water chillers from 70 to 130 kW of power that allow you to combine up to 16 units connected in parallel with the same control logic. Thanks to their inverter and compressor motor and the use of low-GWP R-32 refrigerant gas, they achieve A++ energy efficiency.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermodular-chiller
    • ProduktfamilieHeat Pump
    • ProduktgruppeHeat Pump
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inChina
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • IFCClassificationStellantrieb

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit