Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurobase®56 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurobase®56 Self-supporting steel profile for roofing

Google-Übersetzung,
Europerfil EUROBASE®56 selbsttragendes Stahlprofil für Bedachungen (4.238.56). Profiltiefe 56 mm, Abdeckungsbreite 950 mm und Dicke von 0,6 mm bis 1,20 mm. Verzinktes und beschichtetes Stahlblech (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782).
Spezifikation
  • Europerfil EUROBASE® 56 self-supporting steel profile for roofing (4.238.56). Depth of profile 56 mm, cover width 950mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereurobase_56_cs
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeMetal profile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)56
  • Breite (mm)950
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente