Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single-Piece Transfer Shower with Return Flange |  Exterior Dimensions: 38” x 38”
EverFab

Single-Piece Transfer Shower with Return Flange | Exterior Dimensions: 38” x 38”

Google-Übersetzung,

Diese 38" x 38" große Transferdusche verfügt über einen Rücklaufflansch, der die Zugänglichkeit und die Einhaltung der ADA-Standards gewährleistet.

Standardausstattung

  • Typ: Einteilige Duschkabine mit Rücklaufflansch. Erhältlich in rechts- oder linksseitiger Ausführung.
  • Farbe: Weiß
  • Außenmaße: 96,5 cm (B) x 96,5 cm (T) x 199,8 cm (H)
  • Materialien: Gelcoat und Glasfaserverbundwerkstoff
  • Ungefähres Gewicht: 130 Pfund.

Zertifizierungen und Einhaltung der Barrierefreiheitsrichtlinien

  • Einheitlicher Sanitärinstallationscode
  • CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
  • ADA
  • ICC A117.1 - 2017 ANSI Typ A
  • HUD / FHA

Garantie

  • 30 Jahre beschränkte Haftung

Verstärkung

  • Vollständig verstärkt mit EverFabs einzigartigem Verbundkernmaterial, was die werkseitige oder vor Ort erfolgte Montage von ADA-konformen Haltegriffen und Sitzen ermöglicht.
Spezifikation
  • Architectural Specifications
    A. Shower Stall:

    • Model: No. S3838RFA-L/R
    • Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return flange, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    • Exterior dimensions: 38 inches wide x 41 inches deep x 78-1/2 inches high
    • Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    • Threshold: Standard Low Profile Threshold Detail
    • Accessibility Accessories: A0 A1 Custom accessory configuration
    • Non Standard Accessories: Furnish with curtain rod, shower curtain, recessed soap dish, composite corner shelf, shower slide-bar kit, EverFab tub-wrap, shower drain, 18” grab bar, 24” grab bar, custom grab bar, folding seat, [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    • Accessory Style: Standard Thru-Bolted, Flanged, Anti-Ligature
    • Accessory Finish: Standard Satin Stainless, Matte Black, Polished Stainless White, Custom
    Technische Spezifikation
    • Referenznummers3838rfa
    • ProduktfamilieANSI A - ADA
    • ProduktgruppeS3838RFA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78
    • Breite (Inches)60
    • Tiefe (Inches)30
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)135
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit