Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Piece Roll-in Shower Pan -  63” x 33” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 33” Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Eine traditionelle, ebenerdige Duschwanne, die den ADA-Richtlinien entspricht. Darüber hinaus verfügt sie über eine glatte, geradlinige Ablaufrinne, die für ein weniger steriles Ambiente sorgt.

  • Einteilige, barrierefreie Dusche gemäß ADA, ANSI und California Title 24.
  • Einzigartige, in der Branche sonst nirgends zu findende Verstärkungsbodenplatte.
  • Rutschfester Boden
  • 60” x 30” freie Bodenfläche
  • Integral verstärkt mit nicht-organischem Verbundwerkstoff


Spezifikation
  • Type: One-piece roll-in type shower pan with removable stainless steel grate

    Color: White

    Exterior Dimensions: 63”W x 34”D x 5”H

    Materials: Gel coat and fiberglass composite

    Approximate Weight: 50 lbs.

    Certifications and Accessibility Code Compliance:

    • Universal Plumbing Code
      CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
    • ADA 
    • ICC A117.1 - 2017 ANSI Type A
    • California Title 24
    • WAC 388-78A-3030

    Warranty: 30 Year Limited

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSPT6333A
  • ProduktfamilieANSI A - ADA - CA Title 24
  • ProduktgruppeSPT6333A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)78.5
  • Breite (Inches)63
  • Tiefe (Inches)34
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit