Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5' Curbed Shower with Simulated Tile - 60" x 32-5/8" Exterior Dimensions
EverFab

5' Curbed Shower with Simulated Tile - 60" x 32-5/8" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Die einteilige, geschwungene Dusche SS6033TB verfügt über ein simuliertes 12 x 24 Zoll großes Fliesendesign und geformte Regale. Es ist mit dem einzigartigen Verbundkernmaterial von EverFab gemäß den Anforderungen von FHA und ANSI Typ B Unit verstärkt.

  • Freie Grundfläche von 48″ x 36″
  • Rutschfestes Bodendesign
  • Ein Gewicht von etwa 135 Pfund
  • 30 Jahre eingeschränkte Garantie
    Spezifikation
    • Shower Stall:

      1. Model: No. SS6033TB

      2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, simulated 12 inch x 24 inch tile, molded soap ledges, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32-5/8 inches deep x 78-1/2 inches high

      4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

      5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower

      slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat]. If applicable, please indicate

      location of additional accessories on drawing

      6. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]

      7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerss6033tb
    • ProduktfamilieANSI B
    • ProduktgruppeSS6033TB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78.5
    • Breite (Inches)60
    • Tiefe (Inches)32.62
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)130
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEG017640
    • ETIM-NameSanitary showers
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 42 23
    • Format2014TitelCommercial Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit