Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tub-Shower - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub-Shower - 60" x 32" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Diese einteilige Duschwannen-Kombieinheit aus Glasfaser besteht aus zwei unterschiedlichen Schichten eines handgerollten, glasfaserverstärkten Verbundwerkstoffs, einer Zwischenschicht aus Polyester-Sprühkern und einer ungesättigten Polyester-Gelcoat-Oberfläche. Das handgefertigte Design der TS6032A verleiht ihr ein Maß an Haltbarkeit und Bruchfestigkeit, das sie von anderen ADA-Duschwannen-Kombinationen auf dem Markt abhebt.

  • Einteilige ADA-, ANSI- und CA Title 24-konforme Wannendusche
  • Kalifornischer Titel 24
  • Einzigartige verstärkende Bodenplatte
  • Rutschfester Boden
  • Außenmaße 60 x 32 Zoll
  • Integral verstärkt mit anorganischem Verbundmaterial


Spezifikation
  • Shower Stall:

    1. Model: No. TS6032A

    2. Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 74-1/2 inches high

    4. Accessibility Accessories: [A0] [A1] accessory configuration

    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tubwrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Technische Spezifikation
  • Referenznummerts6032a
  • ProduktfamilieANSI A - ADA - CA Title 24
  • ProduktgruppeTS6032A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)74.5
  • Breite (Inches)60
  • Tiefe (Inches)32
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit