Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
    Exlabesa

    EXLABESA GLASS RAIL

    4.6 von 5 Sternen4.6(47 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das Glass Rail-Balustradensystem wurde entwickelt, um in Wohngebäuden bei minimaler visueller Störung volle Sicherheit zu bieten. Dies ist ein vollständig transparentes Glasgeländersystem, das mit einer Reihe von Terrassen- und Treppenanwendungen kompatibel ist. Dieses Geländersystem verbindet Sicherheit mit Ästhetik. Dank seines Designs ermöglicht es eine vollständige Sichtlinie ohne visuelle Unterbrechungen und entspricht den heutigen architektonischen Standards. Alle vertikalen Komponenten werden vollständig entfernt, um einen vollständigen Glaswandeffekt zu erzeugen. Dies ermöglicht eine vollständige Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Räumen und verändert das Erscheinungsbild des Gebäudes.
    Spezifikation
    • - No vertical components - Base level fixing only - Clean lines to enhance light and space - 12,38 / 12,76 / 13,52/ 16,38 / 16,76 / 17,52/ 20,38 / 20,76 / 21,52 mm glass thickness - 5 mounting options: U-top, L-top, U side, Y side and U-top on low walls - Possibility of LED lighting on the base and the handrail - Round, rectangular handrail and minimal top profile options. - CTE tests for private use (0,8 kN/m), public (1,6 kN/m) and crowded (3 kN/m) and 1200 mm heights. (800 mm on low walls).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEXL_GLASS_RAIL
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeEXLABESA GLASS RAIL
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • UNSPSCNameStair parts
    • UNSPSCCode30161908
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHandrails
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
    • CSIUniFormatIICodeC20
    • CSIUniFormatIITitleSTAIRS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika Afrika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit