Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17
Crio D81A17

    Crio D81A17

    Google-Übersetzung,
    Das Crio-Sortiment besteht aus Hängelampen für den Innenbereich aus Aluminium, entweder mattweiß lackiert oder mit natürlichem hellem Holz oder dunklem Ebenholz laminiert. Der Diffusor ist aus opalem PMMA (Polymethylmethacrylat). Die Lampe wird mit Netzstrom betrieben und ist für den Einsatz mit Leuchtstofflampen und LED geeignet.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCrio-D81A17
    • ProduktfamilieCrio
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5765
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)1800
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)71
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit