Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Awning blind AMZ Solar | FAKRO
Awning blind AMZ Solar | FAKRO
Awning blind AMZ Solar | FAKRO
Awning blind AMZ Solar | FAKRO
Awning blind AMZ Solar | FAKRO
Awning blind AMZ Solar | FAKRO
Awning blind AMZ Solar | FAKRO
    FAKRO

    Awning blind AMZ Solar | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Die FAKRO Markise bietet optimalen Schutz vor Überhitzung und ermöglicht gleichzeitig den Blick nach draußen. Sie reflektiert die Sonnenstrahlen, bevor diese auf das Glas treffen, und beugt so einer Hitzeentwicklung an sonnigen Tagen vor. Dies sorgt für angenehme Kühlung der Augen und schützt vor den schädlichen Auswirkungen von starkem Reflexionslicht – besonders wichtig bei der Arbeit am Computer.
    Die Markise besteht aus strapazierfähigem, witterungsbeständigem Fiberglasgewebe.

    AMZ SOLAR wird mit Solarstrom betrieben und per Fernbedienung gesteuert. Im Notfall kann die Markise über einen Serviceknopf an der Markise bedient werden. Die Solarmarkise wird von einem im Gehäuse integrierten 12-V-Gleichstrom-Akkupack versorgt. Die Akkus werden über das Solarpanel aufgeladen. Der Nennstrom des Motors beträgt 1,4 A.

    Merkmal:

    -Bis zu 8-mal effektiverer Schutz vor Überhitzung im Vergleich zu innenliegenden Jalousien.
    -Effektive Reduzierung der Sonneneinstrahlung.
    -Wird an der Außenseite des Fensters angebracht.
    -Schutz vor übermäßiger Helligkeit bei gleichzeitiger Erhaltung eines guten Gesamtniveaus an natürlichem Licht.
    -Schutz vor schädlicher UV-Strahlung.
    -Schutz vor schädlicher Lichtreflexion, besonders wichtig bei der Arbeit mit dem Computer.
    -Bei Außenpositionierung verringert sich die Verglasungsfläche nicht.
    -Wirksame Beschattung des Innenraums, auch wenn das Fenster einen Spalt offen steht.
    -Bei Verwendung bei Regenwetter reduziert es den Lärm von Hagelkörnern und Regen.

    Spezifikation
    • AMZ Z-Wave, AMZ Solar awning blinds are available in two groups: Group I - in four colours (material with 10% relative fabric transparency) Group II - available in two colours (with 1% relative fabric transparency)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerawning_blind_amz_solar
    • ProduktfamilieAccessories for roof windows
    • ProduktgruppeAwning blind
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlaswolle
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • OmniClassNummer23-17 17 11
    • OmniClassTitelSkylight Components 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit