Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top hung and pivot window PPP-V U5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window PPP-V U5 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window PPP-V U5 preSelect | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Eine neue Generation von Dreh- und Kippfenstern mit zwei separaten Öffnungsfunktionen des Flügels: Dreh- und Kippfunktion.
    Separate Öffnungsfunktionen sorgen für Flügelstabilität und erhöhen die Sicherheit.
    Die nach außen öffnende Funktion ermöglicht es, den Fensterflügel in jeder Position von 0 bis 35 Grad zu öffnen, wodurch ein leichter Zugang zum Rand der geöffneten Fenster ermöglicht wird. Dies vergrößert die nutzbare Fläche und bietet einen uneingeschränkten Blick nach draußen.
    Die Schwenkfunktion ermöglicht das Drehen des Flügels um 180° und wird zum Reinigen der Außenscheibe oder zum Bedienen einer Markise genutzt. Das innovative Beschlagsystem garantiert, dass nur eine Öffnungsrichtung möglich ist und der Flügel sowohl in der Auswärts- als auch in der Schwenkfunktion absolut stabil steht.
    Die Öffnungsmethode kann über den mittig am Rahmen angebrachten Schiebeschalter „preSelect“ umgeschaltet werden, der auch bei geöffnetem Fenster zugänglich ist.
    Komfortable Bedienung durch den Griff am unteren Ende des Fensterflügels. Der elegante Griff ist mit einer zweistufigen Mikroöffnungsfunktion ausgestattet.
    Die Außenscheibe lässt sich leicht reinigen und die Markise kann mithilfe des Blockierbolzens, der um 180 Grad gedreht wird, eingestellt werden.
    Serienmäßig erhältlich mit energiesparender Verglasung U3.
    Erhöhter Einbruchschutz – TopSafe-System.

    Effizienter Lufteinlass V35.
    Mehrkammer-PVC-Profil aus weißem PVC mit Stahlkern
    Mehrkammer-PVC-Profil aus Eiche oder Kiefer, erhältlich in goldener Eiche oder Kieferfurnier.
    Das Fenster ist langlebig und korrosionsbeständig, das Material nimmt keine Feuchtigkeit auf, das Fenster ist langlebig und korrosionsbeständig.
    Konzipiert für Küchen und Badezimmer sowie für Räume, in denen über längere Zeit eine erhöhte Luftfeuchtigkeit herrscht (Badezimmer, Waschküchen).

    Garantie:

    10 Jahre Garantiezeit für das Fenster,
    Lebenslange Garantie auf Hagelbeständigkeit der Verglasung.

    Spezifikation
    • Window U-value: 1.1 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 34 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V35 Air inlet air flow: up to 41m³/h
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerppp_preselect_u5
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeTop hung and pivot windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings