Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
    Faraone

    MAIOR-COLORS-VISION

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    DIE FAMILIE DER BALUSTRADES MAIOR WIRD FARBIG!

    Profile in der Farbe Aluminium Silber / NK1 Lackiert mit Pulvern auf Polyesterharzbasis, Dicke: 60 Mikron.

    Geeignet für einen Widerstand von 200 kg pro Laufmeter:

    • Pfosten alle 200 cm max. positioniert;

    Geeignet für einen Widerstand von 300 kg pro Laufmeter:

    • Pfosten im Abstand von max. 130 cm;

    Verbundglas 6/6/0,76 PVB/EVA ungehärtet. Es ist nicht für ein schräges Geländer geeignet.

    Spezifikation
    • WHY MAIOR COLORS?

      • To let you choose a touch of color for your home;
      • because it is Painted aluminum with polyester powder with a cooking at 180 degrees and it guarantees zero maintenance over the years;
      • because maior colors is also less expensive.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermaior-colors-vision
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeMaior Colors - Glass and Aluminum railing
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • UNSPSCNameGlass products
    • UNSPSCCode301717
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • Klassifizierung05 52 00
    • Format2014TitelMetal Railings
    • OmniClassNummer23-17 23 17 11 17
    • OmniClassTitelStair Railings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit