Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715
Febco

Atmospheric Vacuum Breakers - 710, 715

Google-Übersetzung,

Die atmosphärischen Vakuumbrecher der Serie 710 gewährleisten einen positiven Schutz gegen Rücksaugen von verunreinigtem Wasser in die Hauptversorgung für den Fall, dass ein Druckverlust Vakuumbedingungen verursacht. Die Serien 710, 715 sind ideal für Schlauchlätzchen, chemische Bottiche, Röntgentanks, Rasenbewässerungssysteme und Laborspülen. Sie verfügen über einen Bronzekörper und leichte Kunststoffkegel. Maximaler Arbeitsdruck: 150 psi (10,3 bar).

Spezifikation
  • Features

    • Designed for use in multiple cold water applications
    • Meets all ASSE specifications
    • Assure positive protection against backsiphonage of impure water into the main supply in the event that Pressure loss causes vacuum conditions
    • Sizes 1⁄2 in. - 2 in. (15mm - 50mm)

    Outlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN

    Inlet Connection Size

    • 1 IN
    • 1 1/4 IN
    • 1 1/2 IN
    • 2 IN
Technische Spezifikation
  • Referenznummer710-715-Atmospheric-Vacuum-Breakers
  • ProduktfamilieBackflow Prevention
  • ProduktgruppeVacuum Breakers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
  • Klassifizierung40 05 67.13
  • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 31 11
  • OmniClassTitelBackflow Preventors
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit