Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y
Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y
    Febco

    Y Pattern Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825Y

    3.0 von 5 Sternen3.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Reduzierdruckzonenbaugruppen der Serie 825Y verfügen über einen Überschwemmungssensor mit SentryPlus Alert®-Technologie, um übermäßigen Wasseraustritt aus dem Überdruckventil zu erkennen. Der Sensor wird über ein Zusatz-Verbindungsset aktiviert und kann das Alarmsystem auslösen, das eine Benachrichtigung über die Erkennung einer Überschwemmung an das Personal der Einrichtung sendet. Für BMS und Mobilfunkkommunikation sind Anschlusskits erhältlich.

    Diese Serie schützt vor hochgefährlichen (giftigen) Flüssigkeiten in der Wasserversorgung von Industrieanlagen, Krankenhäusern, Leichenhallen, Leichenhallen und Chemiefabriken. Die Anwendungen erstrecken sich auch auf Bewässerungssysteme, Kesselspeisung, Wasserleitungen und andere Installationen, die einen maximalen Schutz erfordern.

    Spezifikation
    • Features

      • Provides mechanical protection of potable water against high hazard (toxic) cross-connection contamination
      • Modular relief valve for ease of maintenance
      • Sizes 3/4 in. ‐ 2 in. (20mm to 50mm)
      • Meets all specifications of AWWA, ASSE, CSA and approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at the University of Southern California

      Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/4 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/4 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer825Y-Y-Pattern-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeReduced Pressure Zone Assemblies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung40 05 67.13
    • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit