Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small, LF860U Small
Lead Free* In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small, LF860U Small
    Febco

    Lead Free* In-Line Reduced Pressure Zone Assemblies - Small Diameter - LF860 Small, LF860U Small

    Google-Übersetzung,

    Die bleifreien* Baugruppen der FEBCO-Serie LF860 mit reduziertem Druckbereich werden zum Schutz vor hochgefährlichen (giftigen) Flüssigkeiten in Wasserleitungen von Industrieanlagen, Krankenhäusern, Leichenhallen, Leichenhallen und Chemieanlagen verwendet. Sie werden auch in Bewässerungssystemen, Kesselspeisungen, Wasserleitungen und anderen Installationen verwendet, die maximalen Schutz erfordern. Größen mit kleinem Durchmesser von 1/2 bis 2 Zoll. Sie verfügen über einen bleifreien, siliziumfreien Kupfergusskörper, Kugelventile mit Vierteldrehung mit Gewinde, oben montierte Prüfhähne, federbelastete Rückschlagventile und ein Druckdifferenz-Entlastungsventil. Zur Diebstahlsicherung sind Modelle in Schwarz lackiert erhältlich. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,1 bar).

    Spezifikation
    • Features

      • Used in industrial plants, hospitals, morgues, mortuaries, chemical plants, irrigation systems, boiler feed, water lines, and other installations
      • Primarily used on potable drinking water systems where code mandates protection from backpressure and backsiphonage conditions
      • Inline serviceable assembly requires no special tools
      • Protects potable water against cross-connection contamination of high hazard (toxic) fluids in water services

      Outlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Type

      • Female Threaded
      • Union Joint

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Body Finish

      • Cast Bronze
      • Copper Silicon Alloy


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlf860-lf860U-small
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeDouble Check Valve Assemblies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung40 05 67.13
    • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit