Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA
Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA
    Febco

    Small Footprint N-shape Design Reduced Pressure Zone Assemblies - 825YA

    Google-Übersetzung,

    Die Reduzierdruckzonenbaugruppen der Serie 825YA verfügen über einen Überschwemmungssensor mit SentryPlus Alert®-Technologie, um übermäßigen Wasseraustritt aus dem Überdruckventil zu erkennen. Der Sensor wird über ein Zusatz-Verbindungsset aktiviert und kann das Alarmsystem auslösen, das eine Benachrichtigung über die Erkennung einer Überschwemmung an das Personal der Einrichtung sendet. Für BMS und Mobilfunkkommunikation sind Anschlusskits erhältlich.

    Diese Serie verhindert, dass kontaminiertes Wasser, das durch Rücksaugung oder Gegendruck verursacht wird, in die Trinkwasserversorgung gelangt. Ideal zum Schutz an gesundheitsgefährdenden Querverbindungen in der Wasserversorgung zu Industrieanlagen, Krankenhäusern, Leichenhallen, Leichenhallen und Chemieanlagen. Die Anwendungen erstrecken sich auch auf Bewässerungssysteme, Kesselspeisungen, Wasserleitungen und andere Installationen, die ein Höchstmaß an mechanischem Schutz erfordern. Endverbindung spezifiziert NPT ANSI/ASME B1.20.1.

    Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: https://www.watts.com/floodprotectionsystem

    Merkmale

    • Sensor am Überdruckventil zur Überschwemmungserkennung
    • Überschwemmungsalarmfunktion mit Zusatzverbindungssatz verfügbar, kompatibel mit BMS und Mobilfunkkommunikation
    • Bietet den höchsten Grad an mechanischem Schutz gegen giftige Flüssigkeiten in der Wasserversorgung
    • Eliminiert Rohrbögen, Nippel und Anschlüsse bei der Installation
    • Genehmigt von der Foundation of Cross-Connection Control and Hydraulic Research an der University of Southern California
    • Kleinere, kostengünstigere Schutzgehäuse bieten Frost- und Vandalismusschutz
    Spezifikation
    • Outlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Inlet Shutoff Valve Type
      No Shutoff Valve
      Quarter Turn Ball Valve

      Inlet Connection Size
      3/4 IN
      1 IN
      1 1/2 IN
      2 IN

      Body Finish
      Bronze
      Rough Bronze

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer825YS-N-shape-Reduced-Pressure-Zone-Assembly
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeReduced Pressure Zone Assemblies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung40 05 67.13
    • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit